Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 48,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 69,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,453 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 35,2 kN C0 - Statische Tragzahl 19,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,88 kN f0 - Koeffizient 13.2 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 9900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,077 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,923 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,105 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,053 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,385 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 43 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 48,4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 72 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors