Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 54,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 77,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,65 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 43 kN C0 - Statische Tragzahl 24,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,1 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,079 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,921 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,113 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,057 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,385 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 48 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 82 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors