Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Viton Dichtungen beidseitig, für Anwendungen bis + 150°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 59,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 87,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,825 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 55,6 kN C0 - Statische Tragzahl 31,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,44 kN f0 - Koeffizient 13 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,037 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,963 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,911 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,956 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,38 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 53 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 59,3 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors