Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheibe einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,814 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 58,5 kN C0 - Statische Tragzahl 32 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,5 kN f0 - Koeffizient 13.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 8200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 53 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors