Einreihige Rillenkugellager

6311LUC3 - NTN

6311LUC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,37 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl79,5 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,5 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR64 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR74 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR111 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image