Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 29 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 71 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 104,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,332 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 75,3 kN C0 - Statische Tragzahl 44,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,03 kN f0 - Koeffizient 13.1 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 7200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,057 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,943 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,004 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,002 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,382 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 64 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 71 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors