Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 82,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 123,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 2,08 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 97,7 kN C0 - Statische Tragzahl 59,8 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,7 kN f0 - Koeffizient 13.2 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,071 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,929 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,072 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,036 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,384 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 76 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 82,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 129 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors