Einreihige Rillenkugellager

6316ZZC3 - SNR

6316ZZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings39 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring105,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring145,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse4,41 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl130 kN
C0 - Statische Tragzahl86,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,55 kN
f0 - Koeffizient13.3
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,086 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,914 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,146 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,073 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,386 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR91 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR105,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR159 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image