Einreihige Rillenkugellager

6319ZZ - SNR

6319ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings45 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring118,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring176,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse5,82 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl161 kN
C0 - Statische Tragzahl119 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,45 kN
f0 - Koeffizient13.3
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,096 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,904 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,198 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,099 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,387 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR108 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR118,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR187 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image