Einreihige Rillenkugellager

6319ZZ/5K - NTN

6319ZZ/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings45 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse5,67 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl169 kN
C0 - Statische Tragzahl119 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7,65 kN
f0 - Koeffizient13.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR108 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR187 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image