Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 215 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 47 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 7 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 192 kN C0 - Statische Tragzahl 141 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8,75 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 113 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 202 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors