• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6332 - NTN

6332

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings68 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse26 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl310 kN
C0 - Statische Tragzahl286 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,2 kN
f0 - Koeffizient13.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR176 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR324 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image