Einreihige Rillenkugellager

6338 - NTN

6338

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser400 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings78 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse41 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl395 kN
C0 - Statische Tragzahl415 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung18,9 kN
f0 - Koeffizient14.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR210 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR380 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image