Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 27 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,23 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 70,5 kN C0 - Statische Tragzahl 36,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,85 kN f0 - Koeffizient 12.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 49 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors