• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6412NR - NTN

6412NR

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings35 mm
a min - Min-Position Nut4,65 mm
a max - Maximale Position der Nut4,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser145,24 mm
b min - Min-Nutbreite3,1 mm
b max - Maximale Breite der Nut3,4 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring159,7 mm
f - Dicke des Sprengrings2,77 mm
Referenz des SicherungsringesR150
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,77 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113 kN
C0 - Statische Tragzahl64,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,9 kN
f0 - Koeffizient12.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR71 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR139 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes7,42 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes7,67 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings162 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image