• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6872 - NTN

6872

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser360 mm
D - Außendurchmesser440 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse12,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl207 kN
C0 - Statische Tragzahl258 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,55 kN
f0 - Koeffizient16
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR371 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR429 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image