Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6876 - NTN

6876

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser380 mm
D - Außendurchmesser480 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse19,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl256 kN
C0 - Statische Tragzahl340 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung10,8 kN
f0 - Koeffizient16.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR391 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR469 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image