Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 400 mm D - Außendurchmesser 500 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 46 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 20,6 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 226 kN C0 - Statische Tragzahl 340 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 9 kN f0 - Koeffizient 16 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 411 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 489 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors