Einreihige Rillenkugellager

6884 - NTN

6884

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser420 mm
D - Außendurchmesser520 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse21,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl288 kN
C0 - Statische Tragzahl405 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung12,4 kN
f0 - Koeffizient16.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR431 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR509 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image