• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6900LLUNR/2AS - NTN

6900LLUNR/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser22 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings6 mm
a min - Min-Position Nut0,9 mm
a max - Maximale Position der Nut1,05 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser20,8 mm
b min - Min-Nutbreite0,8 mm
b max - Maximale Breite der Nut1,05 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,2 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring24,8 mm
f - Dicke des Sprengrings0,7 mm
Referenz des SicherungsringesR22
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,009 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,99 kN
C0 - Statische Tragzahl1,27 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,099 kN
f0 - Koeffizient14
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung21000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR13 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR20 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,3 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes1,6 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes1,75 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings25,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image