Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 28 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 7 mm a min - Min-Position Nut 1,15 mm a max - Maximale Position der Nut 1,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 26,7 mm b min - Min-Nutbreite 0,95 mm b max - Maximale Breite der Nut 1,2 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,25 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 30,8 mm f - Dicke des Sprengrings 0,85 mm Referenz des Sicherungsringes R28 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,016 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 4,05 kN C0 - Statische Tragzahl 2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,157 kN f0 - Koeffizient 14.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 16000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 17,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 26 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,3 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 2 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 2,15 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 31,5 mm
Industry Calcul Factors