Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 55 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm a min - Min-Position Nut 1,55 mm a max - Maximale Position der Nut 1,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 53,7 mm b min - Min-Nutbreite 0,95 mm b max - Maximale Breite der Nut 1,2 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,25 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 57,8 mm f - Dicke des Sprengrings 0,85 mm Referenz des Sicherungsringes R55 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,074 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,6 kN C0 - Statische Tragzahl 6,85 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,495 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 39 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 51 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 2,4 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 2,55 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 58,5 mm
Industry Calcul Factors