Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 55 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,074 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,6 kN C0 - Statische Tragzahl 6,85 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,495 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 39 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 51 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors