Einreihige Rillenkugellager

6913 - NTN

6913

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,206 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,3 kN
C0 - Statische Tragzahl16,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,07 kN
f0 - Koeffizient16.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR70 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR85 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzZF0635.338.011

Industry Calcul Factors

Calcul factors image