Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,536 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 35,5 kN C0 - Statische Tragzahl 29,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,99 kN f0 - Koeffizient 16.4 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 91,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 113,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors