Einreihige Rillenkugellager

6922 - NTN

6922

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,849 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl48,5 kN
C0 - Statische Tragzahl44,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,6 kN
f0 - Koeffizient16.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR116,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR143,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image