Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 7 mm D - Außendurchmesser 17 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,005 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1,78 kN C0 - Statische Tragzahl 0,715 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,029 kN f0 - Koeffizient 14 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 35000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -55 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 130 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 9 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 15 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors