Einreihige Rillenkugellager

699ZZ/5K - NTN

699ZZ/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser9 mm
D - Außendurchmesser20 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,008 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,75 kN
C0 - Statische Tragzahl1,09 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,044 kN
f0 - Koeffizient13.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung32000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR11 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR18 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image