• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7000 - NTN

7000

Schrägkugellager mit Polyamidkäfig

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser26 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze9 mm
α - Kontaktwinkel30 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,023 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5,1 kN
C0 - Statische Tragzahl2,07 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,162 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung39000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung29000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR23,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser24,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,15 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image