Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7000CVUJ74 - SNR

7000CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser26 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring14,65 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring21,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring23,22 mm
a - Abstand Druckkegelspitze6 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,018 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5,5 kN
C0 - Statische Tragzahl2,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,16 kN
f0 - Koeffizient11.945
Axiale Bewegung K Faktor2.48
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,025 kN
Axiale Steifigkeit18 N/µm
Radiale Steifigkeit102 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung97000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung64000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,722 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,278 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,533 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,767 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,372 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR23,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser23,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image