Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7000UADG/GLP42 - NTN

7000UADG/GLP42

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser26 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring15,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring14 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring20,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring22,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze8,2 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,019 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5,7 kN
C0 - Statische Tragzahl2,4 kN
f0 - Koeffizient13
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung92100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung57000 tr/min
VorspannungsklasseGL
Vorspannung0,02 kN
Axiale Steifigkeit32,2 N/µm
Radiale Steifigkeit70 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR23,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser24,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,15 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image