Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 32 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 20,15 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 26,9 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 29,35 mm a - Abstand Druckkegelspitze 8 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,028 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,9 kN C0 - Statische Tragzahl 4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,18 kN f0 - Koeffizient 14.1 Axiale Bewegung K Faktor 2.08 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,032 kN Axiale Steifigkeit 23 N/µm Radiale Steifigkeit 133 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,228 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,772 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,746 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,373 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,402 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 29,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 29,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors