Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 26,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 35,45 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 38,58 mm a - Abstand Druckkegelspitze 10 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,06 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 11,7 kN C0 - Statische Tragzahl 7,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,32 kN f0 - Koeffizient 14 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,18 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,214 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,786 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,691 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,346 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,401 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 37,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 37,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors