Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7004UADG/GMP42 - NTN

7004UADG/GMP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring28,1 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring26,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring34,9 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring38,4 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13,4 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,067 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl11,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,3 kN
f0 - Koeffizient14.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung52100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung32200 tr/min
VorspannungsklasseGM
Vorspannung0,216 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser39,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image