Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 28,1 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 26,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 34,9 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 38,4 mm a - Abstand Druckkegelspitze 13,4 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,067 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 11,8 kN C0 - Statische Tragzahl 6,3 kN f0 - Koeffizient 14.4 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 52100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 32200 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,108 kN Axiale Steifigkeit 78,9 N/µm Radiale Steifigkeit 164,6 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 37,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 39,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors