Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7005CVDBJ74 - SNR

7005CVDBJ74

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring32,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring40,05 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring43,05 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,076 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl8,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,48 kN
f0 - Koeffizient14.7
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,07 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung49000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung32000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,222 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,778 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,505 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,753 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,415 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser42,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image