Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7005HVUJ74 - SNR

7005HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring32,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring40,05 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring43,05 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,076 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,2 kN
C0 - Statische Tragzahl8,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,48 kN
f0 - Koeffizient14.931
Axiale Bewegung K Faktor0.76
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,11 kN
Axiale Steifigkeit91 N/µm
Radiale Steifigkeit192 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung44000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung29000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,301 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,699 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,524 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,762 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,42 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser42,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image