Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7005UCG/GLP42 - NTN

7005UCG/GLP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring32,6 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring30,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring39,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring42,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze10,9 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,079 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl13,6 kN
C0 - Statische Tragzahl8 kN
f0 - Koeffizient14.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung52100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung32500 tr/min
VorspannungsklasseGL
Vorspannung0,029 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser44,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image