• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7006CVDUJ84 - SNR

7006CVDUJ84

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring38,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring46,95 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring50,93 mm
a - Abstand Druckkegelspitze12 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,112 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl16,4 kN
C0 - Statische Tragzahl11,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,53 kN
f0 - Koeffizient14.9
Axiale Bewegung K Faktor1.52
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,25 kN
Axiale Steifigkeit43 N/µm
Radiale Steifigkeit249 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung41000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung27000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,701 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,299 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,792 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,896 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR49,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser49,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image