Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7007CVDBJ74 - SNR

7007CVDBJ74

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring43,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring53,1 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring57,98 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,15 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,9 kN
C0 - Statische Tragzahl14,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,66 kN
f0 - Koeffizient15
Axiale Bewegung K Faktor1.43
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,1 kN
Axiale Steifigkeit49 N/µm
Radiale Steifigkeit278 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung36000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung24000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,735 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,265 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,957 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,979 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,421 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR56,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser56,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image