Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7007HVUJ74 - SNR

7007HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring43,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring53,1 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring57,47 mm
a - Abstand Druckkegelspitze18 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,15 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl18,9 kN
C0 - Statische Tragzahl13,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,81 kN
f0 - Koeffizient15.208
Axiale Bewegung K Faktor0.67
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,17 kN
Axiale Steifigkeit119 N/µm
Radiale Steifigkeit252 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung33000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung22000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,813 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,187 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,975 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,988 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,426 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR56,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser56,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image