Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 35 mm |
D - Außendurchmesser | 62 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 14 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 43,2 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 53,1 mm |
D2 - Innendurchmesser Außenring | 57,98 mm |
a - Abstand Druckkegelspitze | 13 mm |
α - Kontaktwinkel | 25 ° |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
Präzisionsklasse | P4 |
Masse | 0,15 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 18,9 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 13,9 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,63 kN |
f0 - Koeffizient | 15.2 |
Vorspannungsklasse | 8 |
Vorspannung | 0,5 kN |