Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7007UCG/GMP42 - NTN

7007UCG/GMP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring44,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring42,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring52,8 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring57 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13,5 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,15 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,1 kN
C0 - Statische Tragzahl14,6 kN
f0 - Koeffizient15
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung38700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung24200 tr/min
VorspannungsklasseGM
Vorspannung0,235 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR56,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser57,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image