• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7008CVDUJ74 - SNR

7008CVDUJ74

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring49,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring59 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring63,34 mm
a - Abstand Druckkegelspitze15 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,185 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl21,3 kN
C0 - Statische Tragzahl16,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,76 kN
f0 - Koeffizient15.4
Axiale Bewegung K Faktor1.32
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,11 kN
Axiale Steifigkeit55 N/µm
Radiale Steifigkeit312 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung32000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung21000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,722 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,278 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,666 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,333 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR62,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser62,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image