Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 68 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 49,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 59 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 62,7 mm a - Abstand Druckkegelspitze 20 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,185 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 20,2 kN C0 - Statische Tragzahl 16 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,91 kN f0 - Koeffizient 15.579 Axiale Bewegung K Faktor 0.6 Vorspannungsklasse 9 Vorspannung 1,1 kN Axiale Steifigkeit 269 N/µm Radiale Steifigkeit 488 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 30000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 19500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,801 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,199 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,682 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,341 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 45,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 45,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 62,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 62,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors