Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7008UG/GMP42 - NTN

7008UG/GMP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring49,7 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring47,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring58,3 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring62,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze23,2 mm
α - Kontaktwinkel30 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,19 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl21,6 kN
C0 - Statische Tragzahl15,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung21700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15900 tr/min
VorspannungsklasseGM
Vorspannung0,51 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR62,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser63,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image