Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 75 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 54,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 65 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 69,52 mm a - Abstand Druckkegelspitze 22 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,238 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 24 kN C0 - Statische Tragzahl 19,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,11 kN f0 - Koeffizient 15.613 Axiale Bewegung K Faktor 0.58 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,65 kN Axiale Steifigkeit 225 N/µm Radiale Steifigkeit 439 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 27000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 17500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,813 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,187 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,752 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,376 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,434 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 50,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 50,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 69,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 69,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors