Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7010UCG/GMP42 - NTN

7010UCG/GMP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring60,3 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring58 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring69,7 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring74,4 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16,8 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,26 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,8 kN
C0 - Statische Tragzahl23,1 kN
f0 - Koeffizient15.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung28800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung18000 tr/min
VorspannungsklasseGM
Vorspannung0,325 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR55,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR74,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser75,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image