Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7011CVUJ84 - SNR

7011CVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring66,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring78,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring83,39 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,39 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,2 kN
C0 - Statische Tragzahl27,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,46 kN
f0 - Koeffizient15.738
Axiale Bewegung K Faktor1.13
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,49 kN
Axiale Steifigkeit116 N/µm
Radiale Steifigkeit566 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung24000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung16000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,731 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,27 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,486 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,743 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR62 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR62 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser83 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image