• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7015HVUJ84 - SNR

7015HVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser115 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring87,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring102,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring108,36 mm
a - Abstand Druckkegelspitze32 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,64 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl46,4 kN
C0 - Statische Tragzahl45,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,55 kN
f0 - Koeffizient16.074
Axiale Bewegung K Faktor0.47
Vorspannungsklasse8
Vorspannung1,19 kN
Axiale Steifigkeit328 N/µm
Radiale Steifigkeit661 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung17000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,751 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,249 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,876 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,938 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR82 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR82 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR108 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser108 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image